Vakuumsaugdüse VN-14-H-T4-PI4-VI5-RI5

193502

GTIN 4052568079932

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
1.4 mm
Max. Vakuum
88 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
51.6 l/min