Vakuumsaugdüse VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RQ2

193619

GTIN 4052568080457

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
12 l/min