Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

04/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

11/2028 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2028 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Druckluftaufbereitung

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Druckregelventil LRS-1/8-D-7-MINI

194606

GTIN 4052568153458

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar