Druckregelventil LRS-1/4-D-O-MIDI
194628
GTIN 4052568015237
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2100 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar