Druckregelventil LRS-1/4-D-7-I-MIDI
194631
GTIN 4052568153687
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2200 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar