Druckregelventil LRS-1/2-D-MAXI
194658
GTIN 4052568153946
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
10500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar