Stecknippel-Verschraubung CN-M5-PK-2

19521

GTIN 4052568022563

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Nennweite
1.5 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C