Rundzylinder CRHD-80- -PPV-A-MQ

195511

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
10 mm - 500 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar