Rundzylinder CRHD-32- -PPV-A-MC-S6

195549

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
10 mm - 500 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar