Rundzylinder CRHD-50- -PPV-A-MC-S6

195551

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
10 mm - 500 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar