Rundzylinder DSNU-50-125-P-A

196005

GTIN 4052568158569

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178.1 N
Hub
125 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig