Rundzylinder DSNU-32-50-PPV-A

196022

GTIN 4052568158729

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
482.5 N
Hub
50 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar