Rundzylinder DSNU-40-320-PPV-A
196039
GTIN 4052568158873
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
752.9 N
Hub
320 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar