Rundzylinder DSNU-50-25-PPV-A
196040
GTIN 4052568158880
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178.1 N
Hub
25 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar