Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil CPE10-M1BH-5JS-QS-6

196880

GTIN 4052568159702

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
320 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Betätigungsart
elektrisch