Magnetventil MHA1-M4H-3/2G-0,6-TC

197003

GTIN 4052568081294

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
10 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Betriebsdruck
0 bar - 8 bar