Magnetventil MHP1-M5H-3/2G-M3-TC
197013
GTIN 4052568081393
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
10 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Betriebsdruck
0 bar - 8 bar