Magnetventil MHP1-M1H-2/2G-M3-HC

197047

GTIN 4052568081737

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
14 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Betriebsdruck
-0.9 bar - 2 bar