Parallelgreifer HGPM-08-EO-G6
197559
GTIN 4052568160562
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
8 N
Hub pro Greifbacken
2 mm
Positionserkennung
ohne