Schalldämpfer UO-M7

197582

GTIN 4052568045371

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Werkstoff Dämpfereinsatz
PE
Pneumatischer Anschluss
M7
Betriebsdruck
0 bar - 8 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C