Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-S-2-BL
197600
GTIN 4052568160692
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
12 mm
Innen-Ø
8 mm
Arbeitslänge
2 m
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C