DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-S-6-DUO-BS

197631

GTIN 4052568160814

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
12 mm
Innen-Ø
8 mm
Arbeitslänge
6 m
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C