Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Ventile und Ventilinseln

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil MFH-5/3G-1/4-B

19787

GTIN 4052568003647

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betätigungsart
elektrisch