Schlauchtülle C-1/4-P-9

2023

GTIN 4052568017880

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Innen-Ø 9 mm
Nennweite
5.5 mm