Schlauchtülle C-3/8-P-6

2024

GTIN 4052568017897

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
4.5 mm