Schlauchtülle C-1/2-P-13
2026
GTIN 4052568017910
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Innengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Innen-Ø 13 mm
Nennweite
11 mm