Normzylinder DSBG-160-125-PPVA-N3
2029467
GTIN 4052568250591
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
160 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
12064 N
Hub
125 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar