Vereinzeler HPVS-14-20-A

2095360

GTIN 4052568251314

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
14 mm
Hub
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
90 N