Vereinzeler HPVS-14-40-A
2095361
GTIN 4052568251321
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
14 mm
Hub
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
90 N