Normzylinder DSBC-32-20-PPVA-N3

2123069

GTIN 4052568251673

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
20 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar