Normzylinder DSBC-40-60-PPVA-N3

2123224

GTIN 4052568251819

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
60 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar