Normzylinder DSBC-80-300-PPVA-N3
2126600
GTIN 4052568252076
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
300 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar