Busknoten CTEU-PN

2201471

GTIN 4052568264444

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Protokoll
PROFINET
Betriebsspannungsbereich DC
18 V - 30 V
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung
Typ. 80 mA
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll
PROFINET RT
Schutzart
IP65 - IP67