Elektrozylinder ESBF-LS-50-200-4P
2295383
GTIN 4052568264734
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
50
Max. Vorschubkraft Fx
1600 N
Wiederholgenauigkeit
±0,05 mm
Hub
200 mm