Normzylinder DSBG-200-500-PPVA-N3

2390150

GTIN 4052568253936

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
200 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
18850 N
Hub
500 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar