Schwenkantrieb DRVS-8-180-P-EX4
2536486
GTIN 4052568265144
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
8
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.35 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 180 deg
Pneumatischer Anschluss
M3
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.0013 kgm²