Schwenkantrieb DRVS-12-90-P-EX4
2536487
GTIN 4052568265151
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
12
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 90 deg
Pneumatischer Anschluss
M5
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.005 kgm²