Schwenkantrieb DRVS-12-180-P-EX4
2536488
GTIN 4052568265168
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
12
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 180 deg
Pneumatischer Anschluss
M5
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.005 kgm²