Schwenkantrieb DRVS-16-270-P-EX4
2536492
GTIN 4052568265205
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
16
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 270 deg
Pneumatischer Anschluss
M5
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.01 kgm²