Schwenkantrieb DRVS-25-90-P-EX4
2536493
GTIN 4052568265212
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
25
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 90 deg
Pneumatischer Anschluss
M5
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.012 kgm²