Schwenkantrieb DRVS-25-270-P-EX4

2536495

GTIN 4052568265236

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
25
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 270 deg
Pneumatischer Anschluss
M5
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.012 kgm²