Schwenkantrieb DRVS-40-90-P-EX4
2536499
GTIN 4052568265274
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
40
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 90 deg
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.035 kgm²