Präzisionsmanometer PAGN-40-1M-R18-1.6
2849916
GTIN 4052568267032
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Befestigungsart
Leitungseinbau
Anzeigebereich
0 bar - 10 bar
Pneumatischer Anschluss
R1/8
Messgenauigkeit Klasse
1,6
Anzeigebereich
0 MPa - 1 MPa