Normzylinder DSBG-250- -P-N3

2865145

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
250 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
29452 N
Hub
1 mm - 2250 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig