Zahnriemenachse EGC-70-500-TB-KF-0H-GK
3012494
GTIN 4052568268114
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
70
Max. Vorschubkraft Fx
100 N
Wiederholgenauigkeit
±0,08 mm
Arbeitshub
500 mm