Zahnriemenachse EGC-80-500-TB-KF-0H-GK

3013354

GTIN 4052568268169

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Wiederholgenauigkeit
±0,08 mm
Arbeitshub
500 mm