Spindelachse EGC-80-200-BS-10P-KF-0H-ML-GK
3013533
GTIN 4052568268350
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
650 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
200 mm