Spindelachse EGC-120-500-BS-10P-KF-0H-ML-GK
3013575
GTIN 4052568268527
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
1500 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
500 mm