Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Sensoren

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Näherungsschalter SMEO-1-B

30457

GTIN 4052568003685

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Betriebsspannungsbereich DC
0 V - 200 V
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltausgang
kontaktbehaftet bipolar