T-Stecknippel-Verschraubung TCN-M3-PK-2
30492
GTIN 4052568022679
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M3
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 3 mm
Nennweite
1.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C